The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 크롬 도금, 사이즈6, 스터드
D8-316-112-170
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 크롬 도금, 사이즈6, 스터드
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 시리즈 |
표준 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 6 |
| 스터드 직경 |
6 mm |
| 스터드 길이 (L) |
12.00 |
| 길이 |
12.00 |
| 축 직경 |
6 mm |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
120
|
2025-12-04
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
75
|
2025-12-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
31
|
2025-12-02
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|