D8-316-109-200
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 스테인레스 스틸, 건식 윤활 도금, 사이즈6, 스터드
| 재질 | 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | 드라이 필름 윤활 |
| 헤드 스타일 | 일자형 홈 |
| 시리즈 | 표준 |
| 크기 시리즈 | 사이즈 6 |
| 스터드 직경 | 6 mm |
| 스터드 길이 (L) | 9.00 |
| 길이 | 9.00 |
| 축 직경 | 6 mm |
| 형태 | 스터드 |
| Class | D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요