D8-314-236-191
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 검정색 크롬 도금, 사이즈4, 스터드
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 아연 도금, 검정색 크롬 |
색상 | 검정색 |
헤드 스타일 | 육각 홈 |
'홈 크기 | 육각홈 3mm |
크기 시리즈 | 사이즈 4 |
스터드 직경 | 4 mm |
스터드 길이 (L) | 36.00 |
길이 | 36.00 |
축 직경 | 4 mm |
형태 | 스터드 |
Class | D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요