D5-PR35S3MBNNA

DZUS® Panel Line 1/4회전 패스너, 리셉터클, Right Angle Strip, 리셉터클

견적 요청
사양
리셉터클 타입 앵글, 직각 스트립
형태 Type 4, Sealed
Class D5 - DZUS® Panel Line Quarter-Turn Fasteners
Cage Code 72,794.00
DFCI Number 3590-S3-AC3
Mil-Spec MIL-F-25173A

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.