D5-PFSC35-42ASEBNA

DZUS® Panel Line 1/4회전 패스너,철,일자형 홈

견적 요청
사양
재질 강철
헤드 스타일 일자형 홈
형태 스템프 힌지
Class D5 - DZUS® Panel Line Quarter-Turn Fasteners
Cage Code 72,794.00
DFCI Number 3506-SC42A-EEB
Mil-Spec MIL-F-25173A

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.

직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:DZUS® Panel Line 1/4회전 패스너,철,일자형 홈