D4-FJ6-60ZBCNA

DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 스터드, 사이즈6, 일자형 플러쉬

견적 요청
사양
헤드 스타일 일자형 평면형
크기 시리즈 사이즈 6
형태 스터드
Class D4 - DZUS® Standard-Line Quarter-Turn Fasteners
Cage Code 72,794.00
DFCI Number 126J-660-Z3C

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.

직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 스터드, 사이즈6, 일자형 플러쉬