D4-FJ4-55

DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 철, 사이즈4, 일자형 플러쉬, 아연 도금, 밝은 크롬 도금

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 도금, 밝은 크롬
헤드 스타일 일자형 평면형
크기 시리즈 사이즈 4
스터드 길이 (L) 13.97
길이 13.97
형태 스터드
Class D4 - DZUS® Standard-Line Quarter-Turn Fasteners

사우스코 DZUS® D4 표준 라인 1/4회전 파스너는 다양한 1/4회전 스터드, 마운트 리셉터클, 액세서리 옵션과 함께 제공됩니다. 어떤 업종에서든 빠른 접근이 필요한 사용 분야에서 확실하고 진동에 강한 고정이 필요한 경우에 사용할 수 있습니다. 다양한 크기 및 헤드/드라이브 스타일 옵션, 강철 또는 스테인리스 강 재질 옵션, 다양한 보호 마감 옵션 등이 제공됩니다. 더욱 만족스러운 사용자 경험을 위해 리테이너를 사용하여 스터드를 확실히 고정함으로써 분실을 예방할 수 있습니다. 그리고 이젝터 스프링이 있어 파스너가 고정되어 있음을 육안으로 확인할 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.