D4-BJR5-60SSNA
DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 스터드, 사이즈5, 배일 핸들
헤드 스타일 | 배일 핸들 |
---|---|
크기 시리즈 | 사이즈 5 |
형태 | 스터드 |
Class | D4 - DZUS® Standard-Line Quarter-Turn Fasteners |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 122J-R560-SS |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요