D4-AW5T17ZCTNA

DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 스터드, 사이즈5

견적 요청
사양
크기 시리즈 사이즈 5
형태 스터드
Class D4 - DZUS® Standard-Line Quarter-Turn Fasteners
Cage Code 72,794.00
DFCI Number 2501-W20-17-Z3CT
Mil-Spec MIL-F-5591C

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.

직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 스터드, 사이즈5

eb8c1c16a2f739f2e5cab113152415b1f5e0a754b0f4351e663772b5f4e1a12a 18.119.103.182
please type in at least 2 letters...
Loading...