D4-AF5T4424CBYNA
DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 사이즈5, 스터드
헤드 스타일 | 일자형 평면형 |
---|---|
크기 시리즈 | 사이즈 5 |
형태 | 스터드 |
Class | D4 - DZUS® Standard-Line Quarter-Turn Fasteners |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 2506-20-44-24-C3Y |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |
직접 리뷰를 작성해보세요
헤드 스타일 | 일자형 평면형 |
---|---|
크기 시리즈 | 사이즈 5 |
형태 | 스터드 |
Class | D4 - DZUS® Standard-Line Quarter-Turn Fasteners |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 2506-20-44-24-C3Y |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |