D3-376-376-170

DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 윙, 크롬 도금, 스프링 배출형, 스터드

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 크롬 도금
헤드 스타일
시리즈 스프링 배출형
스터드 직경 6 mm
컵 마감 흑색
축 직경 6 mm
형태 스터드
Class D3
참조 - D8 제품 클래스를 사용하십시오

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.

직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 윙, 크롬 도금, 스프링 배출형, 스터드