D3-376-334-191
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 윙, 아연 도금, 검정색 크롬 도금, 스프링 배출형, 스터드
마감도장 | 아연 도금, 검정색 크롬 |
---|---|
헤드 스타일 | 윙 |
시리즈 | 스프링 배출형 |
스터드 직경 | 6 mm |
스터드 길이 (L) | 34.00 |
길이 | 34.00 |
컵 마감 | 흑색 |
축 직경 | 6 mm |
형태 | 스터드 |
Class | D3 |
참조 - D8 제품 클래스를 사용하십시오
직접 리뷰를 작성해보세요
마감도장 | 아연 도금, 검정색 크롬 |
---|---|
헤드 스타일 | 윙 |
시리즈 | 스프링 배출형 |
스터드 직경 | 6 mm |
스터드 길이 (L) | 34.00 |
길이 | 34.00 |
컵 마감 | 흑색 |
축 직경 | 6 mm |
형태 | 스터드 |
Class | D3 |