재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 크롬 도금 |
헤드 스타일 | 윙 |
시리즈 | 스프링 배출형 |
스터드 직경 | 6 mm |
스터드 길이 (L) | 13.00 |
길이 | 13.00 |
컵 마감 | 흑색 |
축 직경 | 6 mm |
형태 | 스터드 |
Class | D3 |
참조 - D8 제품 클래스를 사용하십시오
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요