D3-376-110-191

DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 일자형 헤드, 아연 도금, 검정색 크롬 도금, 철, 스터드

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 도금, 검정색 크롬
색상 검정색
헤드 스타일 일자형 헤드
시리즈 스프링 배출형
스터드 직경 6 mm
스터드 길이 (L) 10.00
길이 10.00
컵 마감 흑색
축 직경 6 mm
형태 스터드
Class D3 - DZUS® PANEX Quarter-Turn Fasteners
참조 - D8 제품 클래스를 사용하십시오

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.