D3-334-310-190
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, , 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 철,
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.70 |
최대 바깥 판넬 두께 | 2.50 |
리셉터클 스타일 | 사이드-마운트 |
Class | D3 |
참조 - D8 제품 클래스를 사용하십시오
직접 리뷰를 작성해보세요
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.70 |
최대 바깥 판넬 두께 | 2.50 |
리셉터클 스타일 | 사이드-마운트 |
Class | D3 |