D2-519-1717-190

DZUS® Rapier 1/4회전 패스너, Phillips - Large Flange, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, Phillips Recess #3, 철, 스터드, 밝은

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 도금, 밝은 크롬
색상 밝은
헤드 스타일 십자형 - 대형 플랜지
'홈 크기 십자홈 #3
크기 시리즈 사이즈 9
스터드 직경 9 mm
스터드 길이 (L) 17.00
길이 17.00
축 직경 9 mm
형태 스터드
Class D2 - DZUS® Rapier Quarter-Turn Fasteners
이 다용도 설계는 양산용 애플리케이션을 위한 포괄적인 범위의 경제적인 그립 허용 솔루션을 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.