D2-517-1332-190
DZUS® Rapier 1/4회전 패스너, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 스터드, 밝은
| 마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
|---|---|
| 색상 | 밝은 |
| 크기 시리즈 | 사이즈 7 |
| 스터드 직경 | 7 mm |
| 스터드 길이 (L) | 32.00 |
| 길이 | 32.00 |
| 축 직경 | 7 mm |
| 형태 | 스터드 |
| Class | D2 - DZUS® Rapier Quarter-Turn Fasteners |
이 다용도 설계는 양산용 애플리케이션을 위한 포괄적인 범위의 경제적인 그립 허용 솔루션을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요