CM-6-4S409-NUB
캠 잠금 래치, 잠금, 반시계방향으로 잠김, 아연 합금, 크롬 도금,
| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 크롬 도금 |
| 밀폐형 | 아니오 |
| 헤드 스타일 | 잠금 |
| 캠 하우징 길이 | 41.00 |
| 키 회전 유형 | 타입 B - 반시계방향으로 잠김 |
| 분리가능형 코어 | 예 |
| Class | CM - 캠 잠금 래치 |
다양하고 저렴한 캠 잠금 장치는 향상된 외관과 느낌을 제공할 뿐만 아니라, 다양한 설치 및 액세스 제어 옵션까지 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요