CM-3-4C109-NUB

캠 잠금 래치, 잠금, 반시계방향으로 잠김, 아연 합금, 크롬 도금,

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 크롬 도금
밀폐형
헤드 스타일 잠금
캠 하우징 길이 41.00
키 회전 유형 타입 B - 반시계방향으로 잠김
규정 준수 사양 UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
Class CM - 캠 잠금 래치
다양하고 저렴한 캠 잠금 장치는 향상된 외관과 느낌을 제공할 뿐만 아니라, 다양한 설치 및 액세스 제어 옵션까지 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.