The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캠 잠금 래치, 잠금, 반시계방향으로 잠김, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
CM-3-1B109-NUB
캠 잠금 래치, 잠금, 반시계방향으로 잠김, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 밀폐형 |
예 |
| 헤드 스타일 |
잠금 |
| 캠 하우징 길이 |
16.00 |
| 키 회전 유형 |
타입 B - 반시계방향으로 잠김 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| Class |
CM - 캠 잠금 래치 |
다양하고 저렴한 캠 잠금 장치는 향상된 외관과 느낌을 제공할 뿐만 아니라, 다양한 설치 및 액세스 제어 옵션까지 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
50
|
2026-01-19
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|