CM-1-3C109-1C

캠 잠금 래치, 윙, 반시계방향으로 잠김, 짧은, 크롬 도금, 짧은

견적 요청
사양
마감도장 크롬 도금
폴 스타일 짧은
밀폐형 아니오
헤드 스타일
Grip - Maximum (mm) 41.00
키 회전 유형 타입 B - 반시계방향으로 잠김
Class CM - 캠 잠금 래치
다양하고 저렴한 캠 잠금 장치는 향상된 외관과 느낌을 제공할 뿐만 아니라, 다양한 설치 및 액세스 제어 옵션까지 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.