The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 키사용 잠금, 21.000 mm - 31.000 mm Panel Thickness, 14-29 mm Grip, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
C5-23-212-3
압축형 래치, 키사용 잠금, 21.000 mm - 31.000 mm Panel Thickness, 14-29 mm Grip, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 헤드 스타일 |
더스트 셔터 없는 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
21.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
31.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
14.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
29.00 |
| 크기 시리즈 |
표준 |
| 포장 |
다층 포장 |
| Class |
C5 - 실드 레버 래치 |
밀폐형 레버 래치의 특허 수상 디자인은 설계자에게 더욱 세련된 압축 밀폐와 간편한 그립 조정 구현에 대안을 제공합니다. //래치, 도어 핸들 기능 및 보안 강화를 위한 열쇠 잠금 또는 비잠금과 공구 액세스가 통합됩니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.