C2-A43-161-3
압축형 래치, 레버 래치, 비주얼 액세스 인디케이터, 공구, 일자형 홈, 1-8mm 패널, 17-39mm 그립, 밀폐형, 아연 합금, 크롬 도금, 텍스쳐드
| Integrated Bumper | 예 |
|---|---|
| 재질 | 아연 합금 |
| 마감도장 | 크롬 도금 |
| 색상 | 텍스처드 |
| 접근 제한 | 공구 |
| 밀폐형 | 예 |
| 그립 타입 | 조정 가능 |
| 헤드 스타일 | 일자형 홈 |
| 시리즈 | 액세스 인디케이터 |
| 측면 | 플러쉬 |
| Class | C2 - 레버 래치 |
이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요