| Integrated Bumper | 예 |
|---|---|
| 재질 | 아연 합금 |
| 마감도장 | 크롬 도금 |
| 색상 | 텍스처드 |
| 접근 제한 | 공구 |
| 밀폐형 | 예 |
| 그립 타입 | 조정 가능 |
| 헤드 스타일 | 8mm 육각 홈 |
| 시리즈 | 액세스 인디케이터 |
| 측면 | 플러쉬 |
| Class | C2 - 레버 래치 |
이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다
| Integrated Bumper | 예 |
|---|---|
| 재질 | 아연 합금 |
| 마감도장 | 크롬 도금 |
| 색상 | 텍스처드 |
| 접근 제한 | 공구 |
| 밀폐형 | 예 |
| 그립 타입 | 조정 가능 |
| 헤드 스타일 | 8mm 육각 홈 |
| 시리즈 | 액세스 인디케이터 |
| 측면 | 플러쉬 |
| Class | C2 - 레버 래치 |
이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다