C2-53-3105

압축형 래치, 레버 래치, 밀어 잠금, 자동재잠김, 십자형 홈, 1-5mm 패널, 18-40mm 그립, 비밀폐형, 아연 합금, 분체 도장, 흑색

견적 요청
사양
Integrated Bumper
재질 아연 합금
마감도장 파우더 코팅
색상 검정색
접근 제한 자동 재잠금
밀폐형 아니오
그립 타입 조정 가능
헤드 스타일 십자형 홈
시리즈 밀어 잠금
Min. Outer Panel Thickness (mm) 1.00
최대 바깥 판넬 두께 5.00
Grip - Minimum (mm) 18.00
Grip - Maximum (mm) 40.00
측면 플러쉬
포장 개별 포장y Packaged
Class C2 - 레버 래치

이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.