C2-53-221-3

압축형 래치, 레버 래치, 밀어 잠금, 키사용 잠금, 1-5mm 패널, 18-40mm 그립, 비밀폐형, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은

견적 요청
사양
Integrated Bumper
재질 아연 합금
마감도장 크롬 도금
색상 밝은
접근 제한 키 잠금
밀폐형 아니오
그립 타입 조정 가능
헤드 스타일 잠금 키 고정
시리즈 밀어 잠금
Min. Outer Panel Thickness (mm) 1.00
최대 바깥 판넬 두께 5.00
Grip - Minimum (mm) 18.00
Grip - Maximum (mm) 40.00
측면 플러쉬
포장 다층 포장
Class C2 - 레버 래치

이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.