C2-43-135

압축형 래치, 레버 래치, 기본적, 록 코어 없는 잠금, 1-8mm 패널, 23-46mm 그립, 밀폐형, 아연 합금, 분체 도장, 흑색

견적 요청
사양
Integrated Bumper 아니오
재질 아연 합금
마감도장 파우더 코팅
색상 검정색
접근 제한 키 초이스
밀폐형
그립 타입 조정 가능
헤드 스타일 록 코어 없는 잠금
시리즈 표준
Grip - Minimum (mm) 23.00
Grip - Maximum (mm) 46.00
측면 플러쉬
포장 개별 포장y Packaged
규정 준수 사양 UL FTTA2 / FTTA8 타입 1
Class C2 - 레버 래치

이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.