AC-M1-73-8

엑츄에이터, 키사용 잠금, 대형 사이즈, 316 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리,

견적 요청
사양
재질 316 스테인리스 강
마감도장 전기 광택 처리
접근 제한 키 잠금
Min. Outer Panel Thickness (mm) 0.00
최대 바깥 판넬 두께 12.00
크기 시리즈 대형 사이즈
Class AC - 엑츄에이터

이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.