AC-40-342-11

액추에이터, 1 포인트, 직접 푸시, 푸시 버튼 핸들, CH 751 키(키 불포함), 나일론, 검정색

견적 요청
사양
Underwriters Laboratory (UL) Rating UL FTTA2-FTTA8 Type 1
재질 나일론
접근 제한 키 잠금
잠금 옵션 CH 751 키(키 불포함)
설치 방법 스페이서 없는 설치
캠 부착됨 아니오
액츄에이터 타입 푸쉬 버튼 핸들
규정 준수 사양 UL FTTA2 / FTTA8 타입 1
버튼 재질 검정색 나일론 몰딩
핸들 재질 아연 하우징이 삽입된 검정색 유리 충진 나일론
적절한 엑츄에이터 R4 래치 및 AC-M1, 푸쉬-버튼 및 패들
액츄에이션 스타일 Single Point-Direct Push
Class AC - 엑츄에이터

이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.