The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
액추에이터, 단일 지점, 또는 다중 지점, 케이블 브래킷 있음, 푸시 버튼 핸들, CH 751 키(키 2개 포함), 나일론, 검정색
AC-40-151-11
액추에이터, 단일 지점, 또는 다중 지점, 케이블 브래킷 있음, 푸시 버튼 핸들, CH 751 키(키 2개 포함), 나일론, 검정색
사양
| Underwriters Laboratory (UL) Rating |
UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
| 재질 |
나일론 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 잠금 옵션 |
CH 751 키(키 2개 포함) |
| 설치 방법 |
스페이서 있는 설치, 케이블 병렬(또는 케이블 없음) |
| 캠 부착됨 |
예 |
| 액츄에이터 타입 |
푸쉬 버튼 핸들 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| 버튼 재질 |
검정색 나일론 몰딩 |
| 핸들 재질 |
아연 하우징이 삽입된 검정색 유리 충진 나일론 |
| 적절한 엑츄에이터 |
R4 래치 및 AC-M1, 푸쉬-버튼 및 패들 |
| 액츄에이션 스타일 |
단일 포인트 또는 멀티포인트, 케이블 브라켓 |
| Class |
AC - 엑츄에이터 |
이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
2
|
2025-12-26
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|