AC-40-131-11-MK10
엑츄에이터, 단일 또는 다중 포인트, 케이블 브라켓, 누름버튼형 핸들, 다양한 양면 사용 키 코드( 키 2개 포함), 나일론, 스페이서 있는 설치
재질 | 나일론 |
---|---|
접근 제한 | 키 잠금 |
잠금 옵션 | 다양한 양면 사용 키 코드(키 2개 포함) |
설치 방법 | 스페이서 있는 설치, 케이블 병렬(또는 케이블 없음) |
키 코드 | 마스터 키, 서로 다른 키 |
캠 부착됨 | 예 |
액츄에이터 타입 | 푸쉬 버튼 핸들 |
규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
버튼 재질 | 검정색 나일론 몰딩 |
핸들 재질 | 아연 하우징이 삽입된 검정색 유리 충진 나일론 |
적절한 엑츄에이터 | R4 래치 및 AC-M1, 푸쉬-버튼 및 패들 |
액츄에이션 스타일 | 단일 포인트 또는 멀티포인트, 케이블 브라켓 |
Class | AC - 엑츄에이터 |
이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다
직접 리뷰를 작성해보세요