AC-30-342-31
액추에이터, 1 포인트, 직접 푸시 버튼, CH 751 키(키 불포함), 나일론, 검정색
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
|---|---|
| 재질 | 나일론 |
| 접근 제한 | 키 잠금 |
| 잠금 옵션 | CH 751 키(키 불포함) |
| 설치 방법 | 스페이서 없는 설치 |
| 캠 부착됨 | 아니오 |
| 액츄에이터 타입 | 푸쉬 버튼 |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| 하우징 재질 | 검정색 분체도장된 스테인레스 스틸 |
| 버튼 재질 | 검정색 나일론 몰딩 |
| 적절한 엑츄에이터 | R4 래치 및 AC-M1, 푸쉬-버튼 및 패들 |
| 액츄에이션 스타일 | Single Point-Direct Push |
| Class | AC - 엑츄에이터 |
이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다