AC-11-321-11

엑츄에이터, 단일 또는 다중 포인트, 케이블 브라켓, 타원형 큰 손잡이, 플러시 마운트, 잠금, 양면 사용 키 R001( 키 2개 포함), 나일론, 흑색

견적 요청
사양
재질 나일론
색상 검정색
접근 제한 키 잠금
잠금 옵션 잠금, 양면 사용 R001(키 2개 포함)
설치 구멍 M6 나사산
액츄에이터 타입 타원형 대형 핸들, 평면형 설치
액츄에이션 스타일 단일 포인트 또는 멀티포인트, 케이블 브라켓
Class AC - 엑츄에이터

이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.