AC-11-231-11-KD10
엑츄에이터, 단일 또는 다중 포인트, 케이블, 타원형 큰 손잡이, 플러시 마운트, 다양한 양면 사용 키 코드( 키 2개 포함), 나일론, 흑색
| 재질 | 나일론 |
|---|---|
| 색상 | 검정색 |
| 접근 제한 | 키 잠금 |
| 잠금 옵션 | 다양한 양면 사용 키 코드(키 2개 포함) |
| 설치 구멍 | M6 나사산 |
| 액츄에이터 타입 | 타원형 대형 핸들, 평면형 설치 |
| 액츄에이션 스타일 | 단일 또는 멀티포인트, 케이블 브래킷 없음 |
| Class | AC - 엑츄에이터 |
이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요