A3-99-305-110-12

슬라이드 래치, 중형 사이즈, 플라스틱

견적 요청
사양
재질 플라스틱
재질 등급 ABS
색상 검정색
크기 시리즈 중형 사이즈
Class A3- 슬라이드 래치
DFCI Number 8404-816-BK
이러한 모든 플라스틱 성형 슬라이드 래치는 저렴한 설치 비용에, 추가적으로 간편한 설치와 작동, 개별적인 설계요건에 맞춘 래치 디자인의 서로다른 크기와 그립 스타일을 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.