HH – 슬라이딩 커버 래치 

사우스코 HH 슬라이딩 커버 래치 시리즈는 강력한 성능과 저돌출형 설계 지원으로 공간 제약이 있는 다양한 사용 분야에서 효과적으로 사용됩니다. HH 슬라이딩 커버 래치 는 편리한 팝업 핸들이 있어 간단하게 설치하고 직관적으로 작동할 수 �습니다.
HH – 슬라이딩 커버 래치 
HH 슬라이딩 커버 래치 는 서버 및 통신 사용 분야에서 안정적인 성능 및 직관적인 작동을 지원합니다.
  • 얇지만 강한 저돌출형 설계
  • 간편한 팝업 핸들 작동 방식
  • 유연한 이중 체결 홀 장착 방식
  • 체결 홀의 위치 선택이 가능한 단편한 설치
  • 보조 래치 기능으로 안정성 강화
  • UV에 강한 재질 사용
  • 울트라-씬 옵션 선택 가능
  • 산업 디자인에 어울리는 맞춤형 색상
  • 권장 최대 작업 하중(측면): 100N
  • 사용 수명: 300회
  • RoHs 준수
  • UL 94V0 준수

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 HH – 슬라이딩 커버 래치 

보기 그리드 리스트

1 Item

내림차순
  1. HH-50-6-000

    Latch

  2. No more items to load
f72d7dfa2efc9e7d3d80096f4198e3b4496e8758fd59568e088c9b4d4b9a6556 3.14.145.69
please type in at least 2 letters...
Loading...