F7 - 플렉서블 T-핸들 래치
F7 플렉서블 T-핸들 래치는 불규칙한 정렬에 잘 적용될 수 있는 비전도성, UV 저항성 핸들로서, 조용하고 확실하게 닫히면서 일관성 있는 내진동 기능을 제공합니다.
![F7 - 플렉서블 T-핸들 래치 F7 - 플렉서블 T-핸들 래치](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/F7-Flexible-T-Handle-Latches-968x432.jpg)
F7은 실제 상황의 조건 아래에서 부드럽고 고장없는 성능을 제공하는 유연한 검정색 열가소성 엘라스토머 재질 핸들로 설계되었습니다.
- 키퍼가 충격과 진동이 있어도 안전하게 유지
- 유연성 있는 몸체는 변화와 오정렬을 보정
- 내장된 드래그가 잠금이 해제되었을 때 래치 핸들을 고정 상태로 유지
- 내부식성 및 UV 방지 재질로 실외 사용 가능
- 부드러운 래치 몸체로 섬세하거나 도장된 표면을 보호
- 세 가지 길이로 제공
- 시각적 설치 스타일을 통해 관통홀 장착이 가능
- 보다 세련된 외관을 위한 은폐형 설치
- 맞춤형 색상 가능
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.