C7 - 플렉서블 드로우 래치
C7 플렉서블 드로우 래치는 충격과 진동이 가해지는 애플리케이션에서 적절한 오정렬을 수용하는 부드러운 저돌출형 디자인 및 열가소성 엘라스토머로 되어 있습니다. 모든 작동 메커니즘과 장착 하드웨어는 닫았을 때 래치 아래 은폐되어 모든 애플리케이션에서 깨끗한 외관을 제공합니다.
![C7 - 플렉서블 드로우 래치 C7 - 플렉서블 드로우 래치](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/C7-Flexible-Draw-Latches-968x432.jpg)
이러한 래치의 유연한 몸체 구조는 진동과 오정렬을 방지하는 견고한 유지 및 높은 체결력을 제공합니다.
- 오버-센터 레버 작동은 적은 힘으로도 높은 체결력을 제공
- 유연성 있는 래치 몸체는 오정렬을 용인하며 진동을 흡수
- 몰딩된 래치 몸체는 메커니즘 및 장착 하드웨어를 은폐
- 실외 환경에 사용 시 내부식성 및 UV 저항 재질
- 부드러운 래치 몸체는 섬세하거나 도장된 표면을 보호
- 애플리케이션 강도 요구 사항에 적합한 두 가지 크기
- 맞춤형 색상 가능
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.