97-30-164-12

오버 센터 시리즈 래치, 소형 사이즈, 탭 업, 노출형 키퍼 (단일 구멍 설치), 스테인레스 스틸, 부동태 처리

견적 요청
사양
재질 스테인리스 강
마감도장 부동태 처리
색상 밝은
접근 제한 제한 없음
시리즈 30 시리즈
키퍼 스타일 노출형 키퍼 (단일 구멍 설치)
크기 시리즈 소형 사이즈
레버 스타일 탭 업
Class 97 - 오버 센터 시리즈 래치
레버 작동 작업을 통해 오버-센터 동작을 생성하는 간단하고 세련된 설계의 래치는 사고로 인한 열림을 방지하기 위하여 굽어진 스프링 메카니즘내에 일반적인 장력을 추가합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.