97 - 오버 센터 시리즈 래치
레버 작동 작업을 통해 오버-센터 동작을 생성하는 간단하고 세련된 설계의 래치는 사고로 인한 열림을 방지하기 위하여 굽어진 스프링 메카니즘내에 일반적인 장력을 추가합니다
![97 - 오버 센터 시리즈 래치 97 - 오버 센터 시리즈 래치](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/97-Over-Center-Series-Latches-968x432.jpg)
곡선의 래치 블레이드는 추가적인 스프링 없이 설치 치수에 충격, 진동 또는 변형을 흡수하는 내장된 장력과 굴곡을 제공합니다
- 서로 다른 설계 요건을 위한 다양한 키퍼와 래치 탭 스타일
- 서로 다른 설치 환경을 충족하는 다양한 재질과 마감 옵션
- 다양한 스틸 및 스테인레스 스틸 옵션 가능
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.