92-12-531
T-핸들 & L-핸들 스타일 캠 래치, 반시계방향으로 잠김, 짧은, 분체 도장, 흑색
| 마감도장 | 파우더 코팅 |
|---|---|
| 색상 | 검정색 |
| 폴 스타일 | 짧은 |
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 밀폐형 | 아니오 |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 44.50 |
| 키 회전 유형 | 타입 B - 반시계방향으로 잠김 |
| 핸들 스타일 | T -핸들 스타일 |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| Class | 92 - T-핸들 & L-핸들 스타일 캠 래치 |
이 부드러운 곡선 디자인은 미관과 인체공학적 특성을 하나로 결합하여 쉬운 작동을 위한 충분한 손 그립을 제공합니다