91-512-25

언더-센터 시리즈 래치, 중형 사이즈, 스테인레스 스틸, 분체 도장

견적 요청
사양
재질 스테인리스 강
마감도장 파우더 코팅
색상 검정색
접근 제한 제한 없음
설치 스타일 숨김형 설치
크기 시리즈 중형 사이즈
Class 91 - 언더-센터 시리즈 래치

Southco 의 언더센터 시리즈 래치는 래치와 키퍼가 동일 평면에 있지 않을 때도 오정렬을 수용하고 견고하고 안전한 래칭을 제공합니다. 여러 가지 크기와 은폐 스타일로 제공되는 이 조절식 그립 래치는 다양한 응용 분야를 위한 디자인 융통성을 제공합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.