The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Large Size 85, 철, 윙, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 스터드, 밝은
85-12-500-16
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Large Size 85, 철, 윙, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 스터드, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
윙 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 85 |
| 스터드 길이 (L) |
19.30 |
| 길이 |
19.30 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
|
100
|
2025-12-05
|
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
|