85-12-480-20

DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Large Size 85, 스테인레스 스틸, 윙, 부동태 처리, 스터드, 밝은

견적 요청
사양
재질 스테인리스 강
마감도장 부동태 처리
색상 밝은
헤드 스타일
크기 시리즈 대형 사이즈 85
스터드 길이 (L) 18.80
길이 18.80
형태 스터드
Class 81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.