64-11-22

푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 2-2.8 mm Grip, 스테인레스 스틸, 분체 도장, 흑색

견적 요청
사양
재질 스테인리스 강
마감도장 파우더 코팅
색상 검정색
접근 제한 제한 없음
설치 브라켓 및 너트
Grip - Minimum (mm) 2.00
Grip - Maximum (mm) 2.80
크기 시리즈 소형 사이즈
래치 메카니즘 슬라이딩 폴
Class 64 - 패들 래치
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.