The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중형 사이즈, 플러쉬 스타일, 기본적, 록 코어 없는 잠금, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
62-421-351-3
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중형 사이즈, 플러쉬 스타일, 기본적, 록 코어 없는 잠금, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
키 초이스 |
| 헤드 스타일 |
록 코어 없는 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
26.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
36.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
36.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
46.00 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
7
|
2026-01-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|