62-20-33
압축형 래치, 리프트 앤 턴® 래치, 아주 작은 작즈, 아연 합금, 화학 보호 필름, 자연색
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 화학 보호 필름 |
색상 | 자연색 |
접근 제한 | 제한 없음 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 5.00 |
Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
액츄에이터 타입 | Cylinder Lock |
크기 시리즈 | 미니어처 사이즈 |
규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
조립된 래치 | 아니오 |
Class | 62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
직접 리뷰를 작성해보세요