61-10-3-0

캠 래치 , 38.000 mm, , , 니켈 도금,

견적 요청
사양
마감도장 니켈 도금
접근 제한 제한 없음
밀폐형 아니오
헤드 스타일 일자형 홈
Grip - Minimum (mm) 0.00
Grip - Maximum (mm) 57.00
Class 61 - 유니버살 캐비넷 시리즈 래치
경량 설계시, 이 견고한 래치를 사용하여 경제성과 효율성을 극대화 할 수 있습니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.