The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 스프링 래치, 널링된, 리벳/나사(스루홀), 세레이션된, 철, 동 도금
57-40-212-50
압축형 래치, 스프링 래치, 널링된, 리벳/나사(스루홀), 세레이션된, 철, 동 도금
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
동 도금 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| Grip - Minimum (mm) |
2.40 |
| Grip - Maximum (mm) |
14.30 |
| 스프링 |
세레이션된 |
| 상향당김형 |
11.90 |
| Class |
57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치 |
다용도, 경제성 및 포용성을 갖춘 매우 경제적인 클래스의 이 압축형 래치는 약간의 회전만으로 판넬에 정확히 맞출 수 있는 사우스코의 가장 편리한 제품중 하나입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.