57-40-211-10

압축형 래치, 스프링 래치, 널링된, 리벳/나사(스루홀), 세레이션된, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 도금, 밝은 크롬
색상 밝은
접근 제한 제한 없음
설치 리벳/스크류
Grip - Minimum (mm) 2.40
Grip - Maximum (mm) 14.30
스프링 세레이션된
상향당김형 11.90
Class 57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치
다용도, 경제성 및 포용성을 갖춘 매우 경제적인 클래스의 이 압축형 래치는 약간의 회전만으로 판넬에 정확히 맞출 수 있는 사우스코의 가장 편리한 제품중 하나입니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.